Publier vos produits
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat access roof light DRG P2 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Les lanterneaux d'accès isolés DR_ sont de nouveaux produits qui viennent enrichir la gamme de solutions FAKRO pour toitures plates. Outre leur fonction d'éclairage, ils offrent un accès sûr et pratique à la toiture. Des charnières spéciales et un système d'ouverture fonctionnel permettent une ouverture aisée du vantail jusqu'à 80° pour les dimensions 90x90 et 100x100, et jusqu'à 60° pour les dimensions 90x120 et 120x120. Des vérins à gaz facilitent la manœuvre du vantail et le maintiennent stable en position ouverte, évitant ainsi toute fermeture accidentelle. De plus, les lanterneaux d'accès bénéficient d'une sécurité accrue grâce à l'application de revêtements antidérapants sur leurs profilés.

    La fenêtre est disponible dans les versions suivantes :

    • DRC – lanterneau à accès plat avec dôme équipé d'un vitrage P2 offrant d'excellentes performances d'isolation. Le dôme peut être transparent (D_C-C) ou opaque (D_C-M).
    • DRF – lanterneau à accès plat sans dôme, équipé d'un vitrage DU6 présentant d'excellentes caractéristiques d'isolation.
    • DRG – puits de lumière d'accès avec section vitrée et unité de vitrage anti-effraction P2.

    La conception éprouvée des fenêtres de toit à accès plat garantit des performances mécaniques élevées. Leur design moderne leur confère l'apparence de fenêtres de toit plates standard, et les accessoires intérieurs et extérieurs peuvent être installés de la même manière.

    Caractéristiques:

    • Le cadre de la fenêtre de toit plat est fabriqué à partir de profilés PVC multichambres remplis d'isolant. Grâce à la forme spécifique de ces profilés, les fenêtres de toit plat offrent une surface vitrée jusqu'à 16 % supérieure à celle des solutions concurrentes.
    • Le lanterneau à accès plat de type C est destiné aux toits dont la pente est comprise entre 0° et 15°, tandis que le lanterneau à accès plat de type F est conçu pour une installation sur des toits dont la pente est comprise entre 2° et 15°, mais avec le XRD/A, il est possible d'installer le type F à partir d'un angle de 0 degré.
    • Les fenêtres peuvent être installées sur un socle XRD/W supplémentaire de 15 cm de hauteur, ce qui permet de les surélever et de les adapter ainsi à différents types de toitures, notamment les toitures végétalisées. Il est possible de connecter jusqu'à trois socles XRD/W.
    • La conception de la fenêtre permet l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs. Le store extérieur protège la pièce de la surchauffe, tandis que les accessoires intérieurs offrent une protection contre les rayons intenses du soleil et mettent en valeur la décoration intérieure.
    • Les fenêtres de toit Access ne diffèrent pas, de par leur aspect extérieur, des fenêtres de toit plates standard D_G.
    • Excellentes performances d'isolation avec une valeur Uw de 1,00 W/m2K.
    • Le châssis peut être facilement ouvert jusqu'à 80º (pour les fenêtres de dimensions 90x120 et 120x120, l'angle d'ouverture maximal est de 65º).
    • Possibilité d'utiliser des accessoires manuels internes et/ou des accessoires solaires externes.
    • Également disponible avec un dôme opaque (DRC-M).
    • En option, il est possible de commander le DRF DU8 (Uw=0,69 W/m2K).
    • Garantie : 10 ans pour les fenêtres.
    Spécification
    • Window U-value: 1,1 W/m²K

      Glazing U-value: 1,0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.drg_p2_access_roof_light
    • Famille de produitsRoof access
    • Groupe de produitsRoof access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings