Fenêtre de toit innovante de grande taille, dont les vantaux ouverts forment un balcon. Le vantail supérieur s'ouvre vers le haut, tandis que le vantail inférieur s'ouvre vers l'avant, facilitant ainsi l'accès au balcon. Un mécanisme de support innovant maintient le vantail ouvert de 0° à 45°, permettant ainsi de le laisser ouvert dans n'importe quelle position de cette plage.
La fenêtre est actionnée par la poignée située en bas du vantail supérieur. Cette poignée est équipée d'un mécanisme de verrouillage à deux points.
Le châssis, une fois pivoté à 180 degrés, est bloqué par le verrou pour le nettoyage.
Entrée d'air automatique V40P.
Les deux châssis, supérieur et inférieur, sont équipés d'un vitrage de sécurité P5.
Du bois de pin de la plus haute qualité, collé en couches et imprégné sous vide.
Bois doublement recouvert d'un vernis acrylique écologique de couleur naturelle.
Résistance accrue aux effractions - Système TopSafe.
Une large gamme d'accessoires.
Plage d'installation de 45 à 55 degrés (P2 35-55 degrés).