Publier vos produits
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO

    -Construction courante des fenêtres de toit avec des charnières placées à mi–hauteur de la fenêtre -Maniement confortable à l’aide d’une poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant -La poignée possède deux niveaux de micro-ouverture. Facilité du nettoyage de la vitre extérieure et du montage du store grâce a la targette bloquante, l’ouvrant bascule a 180°. -Large gamme d’accessoires d’équipement supplémentaire.. -Possibilité d’installer la domotique.. -Montage entre 15-90° -entrée d'air automatique V40P. Compatible avec grille hygro en ajoutant l'adapteur XHL -Version standard disponible avec le double vitrage isolant U3, L3 et G2
    Spécification
    • Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre Uw: 1,3 W/m²K Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug: 1,1 W/m²K Performances acoustique Rw: 32 dB Type de vitrage: 4H-16-4T Vitrage rempli de gaz neutre: argon Type d'entrée d'air: automatique V40P Performance d'entrée d'air: à 49m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftp_v_p50_kpmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings