Publier vos produits
Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U30 APZX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    PERFORMANCE THERMIQUE

    • Un modèle de fenêtre populaire avec une charnière placée à mi-hauteur. Manœuvre aisée grâce à une télécommande ou une application pour smartphone.
    • Doté d'un capteur de pluie qui active automatiquement la fermeture du vantail en cas de pluie. Raccordement facile au réseau électrique 230 V.

    • Les fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro offrent des performances thermiques optimales, une durabilité accrue, une étanchéité parfaite et une installation facilitée.

    • Bois de pin de première qualité, collé en couches, imprégné sous vide.

    FACILE À NETTOYER

    • En tournant la poignée de 90°, le vantail se désengage du mécanisme. Le loquet verrouille le vantail lorsqu'il est pivoté de 180°, facilitant ainsi le nettoyage de la vitre extérieure.

    SÉCURITÉ ACCRUE

    • Vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre les dommages causés par la grêle.
    • Résistance accrue aux cambriolages grâce au système breveté topSafe.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Une vaste gamme d'accessoires. Les fenêtres permettent la commande à distance des accessoires électriques.
      Vérifiez leur compatibilité.

    GAMME D'INSTALLATION

    • 15-90°.

    COULEUR CLADDIGN

    • Anthracite RAL 7016 - standard
    • Gris-brun RAL 7022

    • Noir RAL 9005.

    UTILISATION PRÉVUE

    • Les pièces mansardées, notamment les chambres, les chambres d'enfants et les salons.
    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftp_v_u30_apzx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-28
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings