Publier vos produits
Centre pivot roof window FTP-V U30 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U30 KPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U30 KPMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    CONSTRUCTION DE FENÊTRES

    - Windows est disponible dans les versions suivantes :

    • en bois de couleur naturelle (peint avec un vernis transparent à base d'eau),
    • en bois, blanc (peint avec un vernis à base d'eau),
    • en bois, blanc (peint avec un vernis polyuréthane),
    • dans une version en aluminium et plastique blanc.

    • Le système topSafe, qui garantit une sécurité opérationnelle et anti-effraction accrue.

    • Windows intègre également la technologie thermoPro, conçue pour optimiser les performances thermiques et assurer une utilisation durable du produit.

    ENTRÉE D'AIR AUTOMATIQUE

    • La nouvelle entrée d'air automatique* régule l'arrivée d'air frais tout en contribuant à limiter le refroidissement de l'intérieur.

    • Nouvelle forme arrondie de l'entrée d'air.

    • Il est fabriqué en plastique, ce qui le rend plus « chaud » – cela réduit le risque de condensation.

    • Les unités à triple vitrage offrent une efficacité accrue d'environ 12 %.

    DESIGN MODERNE

    • Poignée ergonomique et design.

    • Forme moderne du revêtement.

    • Couleur moderne - anthracite RAL 7016 en standard.
    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftp_v_u30_kpmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings