Les solins combinés sont des systèmes de solins prêts à l'emploi permettant d'assembler des fenêtres par groupes : horizontalement, verticalement et en bloc. L'écart entre les fenêtres assemblées horizontalement et verticalement est généralement de 10 cm. Si des volets extérieurs sont installés sur des fenêtres à pose verticale, un espace d'au moins 20 cm est nécessaire. Le système combiné FAKRO permet l'installation de tous types de fenêtres : à soufflet, pivotantes et à pivot central. Le système combiné FAKRO comprend sept modules, afin de s'adapter à toutes les configurations. Le « module » est un élément unique et clairement identifié du solin, correspondant à son emplacement précis dans la combinaison.
Profilé de réglage d'angle de pose de fenêtre ESA EZA-P EHA-P E_A. Ce profilé est idéal pour une pose affleurante de la fenêtre sous les toitures à faible pente (10° ou plus). Il permet de relever l'angle de pose de 10° supplémentaires. Il est utilisé pour les toitures mansardées, les extensions et aménagements de combles à faible pente afin d'optimiser l'espace. Il est couramment utilisé pour la pose de fenêtres simples sur les toitures inclinées. Ce profilé est également utilisé pour la réalisation de modules de jonction horizontale de fenêtres (dans ce cas, un espacement de 20 cm entre les fenêtres est requis).
Il existe trois types de solins disponibles, dont l'utilisation dépend du type de couverture de toit :
- Solin ESA – un revêtement plat d'une profondeur de profil de 10 mm (2 x 5 mm), destiné à être utilisé avec des ardoises et des couvertures de toiture plates similaires.
- Solin EZA-P – un revêtement profilé jusqu'à 45 mm, destiné à être utilisé avec des tuiles et des tôles profilées.
- Solin EHA – revêtement profilé jusqu'à 90 mm, destiné à être utilisé avec des tuiles, des tôles ondulées et des tôles profilées profondes.
Peut être utilisé sur des toitures dont la pente est comprise entre 10° et 75°.