Publier vos produits
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO

    Traduit par Google,
    • Fenêtre pivotante avec équipement installé en usine (tableau électrique, moteur et transformateur) permettant l'ouverture, la fermeture et le contrôle à distance des accessoires via la télécommande.
    • Doté d'un capteur de pluie qui ferme automatiquement le châssis en cas de pluie.
    • Il comporte des contacts sur le châssis pour faciliter la fixation des accessoires électriques.
    • Raccordement facile à l'alimentation secteur 230V.
    • Manœuvre aisée grâce à la commande à distance de la fenêtre. En tournant la poignée de 90°, le vantail se désengage du moteur.
    • Entrée d'air automatique V40P.

    • Résistance accrue aux effractions - Système TopSafe.
    • Les accessoires de la version électrique sont en outre équipés d'un module Z-Wave.
    • Convient aux toitures inclinées de 15 à 90 degrés.
    • Résistance accrue à l'humidité grâce à un vernis polyuréthane triple couche
    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftu_v_p2_z_wave
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings