STRUCTURE DE LA FENÊTRE
La fenêtre de toit plat de type F présente un design moderne et épuré, caractérisé par d'excellentes performances d'isolation thermique. La structure du cadre est identique à celle des fenêtres de toit plat à dôme ; la principale différence réside dans le vitrage, assemblé grâce à des technologies de fabrication modernes pour un résultat esthétique et innovant. Le cadre est constitué de profilés PVC multichambres remplis d'isolant.
La fenêtre de toit plat DEF, au design minimaliste et parfait, a reçu le prestigieux prix Red Dot Design Award.
FENÊTRE D_F - VERSION COLORLINE
La fenêtre de toit plat innovante D_F ColourLine vous permet d'harmoniser la couleur de sa finition avec le design de votre toiture. Un large choix de couleurs, conforme à la palette RAL Classic, est disponible.
L'EXCELLENTE ISOLATION ACOUSTIQUE
La fenêtre de toit plat DEF, équipée d'un double vitrage DU6, a été testée en isolation acoustique sous forte pluie. Le résultat obtenu, LIA = 36 dB, confirme son excellente résistance à la pénétration du bruit ; cette fenêtre est donc idéale pour les lieux où le calme est de mise.
ACCESSOIRES
La structure de la fenêtre permet l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs. Le store extérieur protège de la surchauffe de la pièce, tandis que les accessoires intérieurs protègent des rayons intenses du soleil et apportent une touche décorative.
GAMME D'INSTALLATION
La fenêtre de toit plat de type F convient aux pentes de toit comprises entre 2 et 15 degrés.
UNITÉS DE VITRAGE
Les fenêtres sont disponibles avec deux unités de vitrage.
-DU6 - Double vitrage écoénergétique avec un coefficient U global de 100 %
0,70 W/m²K).
-DU8 Passif, triple vitrage avec un coefficient de transmission thermique (U) de 0,64 W/m²K.
TAILLES DISPONIBLES
Outre les dimensions standard, les fenêtres de type D_F peuvent être fabriquées sur mesure (de 60 x 60 cm à 120 x 220 cm). Cela permet de remplacer facilement les puits de lumière existants qui ne répondent pas aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique.
DMF - ouverture manuelle par tringle de commande ZSD. Inclinaison du vantail de 30 cm.
Garantie:
Garantie de 10 ans pour la fenêtre
Garantie à vie sur le vitrage jusqu'à la résistance à la grêle
2 ans pour les ressorts à gaz