La fenêtre FAKRO FTU-V P2 Secure est conçue pour les toitures inclinées de 15° à 90°. Elle est équipée d'une structure de renforcement grâce au système topSafe, d'un nouveau système anti-effraction, d'un vitrage feuilleté anti-effraction de classe P2A et d'une poignée verrouillable. Ses dispositifs de sécurité intégrés peuvent réduire le besoin de serrures supplémentaires, selon les exigences de l'installation.
Trois couches de vernis polyuréthane permettent d'obtenir une finition blanche, lisse et résistante sur le cadre. Ce vernis est conçu pour les pièces sujettes à des variations d'humidité (cuisines, salles de bains).
L'utilisation du store banne et le nettoyage de la vitre extérieure sont facilités par la rotation du vantail à 180 degrés et son verrouillage. Une poignée à micro-ouverture en deux temps est située en bas du vantail.
Une large gamme d'accessoires.
Garantie:
Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.