Publier vos produits
Centre pivot roof window PTP-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V P2 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Les fenêtres de toit FAKRO PTP U3, en aluminium et PVC, sont des fenêtres pivotantes composées de profilés PVC-U blancs multichambres, renforcés intérieurement par des profilés en acier galvanisé. Cette construction garantit une grande stabilité et empêche toute déformation des profilés. Les profilés PVC sont fabriqués avec un stabilisateur organique à base de calcium et de zinc. Ils sont de couleur blanche (RAL 9010). Ces fenêtres sont idéales pour les pièces sujettes à des variations d'humidité (cuisines, salles de bains) et pour les locaux où l'air humide persiste, tels que les buanderies, les séchoirs et les salles de bains. Durables, résistantes à la corrosion et aux intempéries, elles nécessitent un entretien minimal. Le PVC utilisé pour leur fabrication n'absorbe pas l'humidité et résiste aux acides et à l'alcool.
    La fenêtre PTP-V est équipée d'une entrée d'air V35 qui assure un apport d'air frais même lorsque la fenêtre est fermée.
    Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15 et 90 degrés.

    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V35

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ptp_v_p2
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings