Publier vos produits
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les lanterneaux d'accès isolés DRF, équipés d'un vitrage DU6 offrant d'excellentes performances d'isolation, sont de nouveaux produits venant enrichir la gamme de solutions FAKRO pour toitures plates. Outre leur fonction d'éclairage, ils offrent un accès sûr et pratique à la toiture. Des charnières spéciales et un système d'ouverture fonctionnel permettent une ouverture aisée du vantail jusqu'à 80°. Des vérins à gaz facilitent la manœuvre du vantail et le maintiennent stable en position ouverte, évitant ainsi toute fermeture accidentelle. De plus, la sécurité d'utilisation est renforcée par l'application de revêtements antidérapants sur les profilés.

    Le cadre de la fenêtre de toit plat est fabriqué à partir de profilés PVC multichambres remplis d'isolant. Grâce à la forme spécifique de ces profilés, les fenêtres de toit plat offrent une surface vitrée jusqu'à 16 % supérieure à celle des solutions concurrentes.

    Spécification
    • Window U-value: 0,74 W/m²K Glazing U-value: 0,5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 38 dB Glazing unit: 6H -18 - 4 H T-18 - 4 4. 2T, 6H-16-4HT-18-55.2T Inert gas filled panes: argon
    Spécifications techniques
    • Réference unique.drf_du6_access_roof_light
    • Famille de produitsRoof access
    • Groupe de produitsRoof access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings