Publier vos produits
Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    PERFORMANCE THERMIQUE

    • Une grande fenêtre de toit innovante dont les vantaux ouverts forment un balcon. Le vantail supérieur s'ouvre vers le haut, tandis que le vantail inférieur s'incline vers l'avant, facilitant ainsi l'accès à l'alcôve du balcon.
    • Fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro – efficacité énergétique supérieure, durabilité accrue, excellente étanchéité et installation facilitée.

    FACILE À NETTOYER

    • Unité vitrée avec revêtement facile à nettoyer.
    • Un loquet verrouille le châssis lorsqu'il est pivoté à 180°, facilitant ainsi le nettoyage de la vitre extérieure.

    SÉCURITÉ RENFORCÉE

    • Vitrage extérieur renforcé avec garantie à vie contre la casse due à la grêle.
    • Vitrage intérieur feuilleté de sécurité.
    • Résistance accrue aux cambriolages grâce au système breveté topSafe.

    HAUTE ISOLATION ACOUSTIQUE

    • Vitrage insonorisant réduisant la transmission du bruit.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Large gamme d'accessoires.
      Vérifiez la compatibilité.

    GAMME D'INSTALLATION

    • 30-55°.
    Spécification
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fgp_x_balcony_p50_apmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsBalcony windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings