Publier vos produits
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Le puits de lumière piétonnier DXW propose une approche totalement inédite en matière de conception de toits plats.

    Les matériaux modernisés et les technologies de pointe dans le secteur de la construction permettent désormais aux bâtiments d'avoir des toits plats utilisables.

    Dans ce type d'architecture, il est fréquent de trouver des pièces où l'installation de fenêtres de toit standard est impossible. Idéalement, chaque pièce devrait bénéficier d'un apport de lumière naturelle pour un confort optimal. Dans ce cas, l'installation de produits spécialement conçus pour les toits plats constitue une solution.

    Caractéristiques:

    • Permet de circuler librement sur toute sa surface.
    • Cadre réalisé à partir de profilés PVC multichambres.
    • Excellente isolation thermique de la fenêtre.
    • Le revêtement antidérapant assure une utilisation en toute sécurité.
    • Assure l'éclairage de la pièce sous la fenêtre.
    • Résistance accrue à l'humidité.
    • Unités de vitrage à haute efficacité énergétique et sûres.
    • Résistance accrue aux tentatives d'effraction grâce à une conception renforcée.
    • Gamme d'accessoires internes.

    La fenêtre de toit plat DXW bénéficie d'une conception spéciale lui conférant une capacité de charge accrue et un revêtement antidérapant. Vous pouvez ainsi circuler librement sur sa surface, même sur les terrasses ou les toitures végétalisées.

    Grâce à sa surface parfaitement alignée avec le matériau de couverture, la fenêtre DXW crée un espace sécurisé et fonctionnel sans nuire à l'esthétique de la toiture. Elle constitue ainsi une solution idéale pour une installation sur une terrasse ou un toit végétalisé, tout en préservant les propriétés d'une fenêtre.

    Grâce à sa conception renforcée, son revêtement antidérapant et son vitrage sécurisé avec verre extérieur feuilleté, la fenêtre DXW est un produit qui permettra à l'utilisateur de bénéficier de la lumière naturelle tout en conservant une surface parfaitement plane et praticable.

    Spécification
    • Window U-value: 0,12 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,08 BTU/hft²F

      Glazing unit: 888.44-16-4HT-18-66.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_flat_roof_dxw_dw6
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights