La fenêtre de toit plat de type C est équipée d'un double vitrage feuilleté de classe anti-effraction P2A de série. En cas de bris de la vitre, les éclats de verre ne présentent aucun danger et restent sur le film feuilleté. Le vitrage P2 bénéficie d'un système de pose de dôme innovant, en instance de brevet, qui renforce sa résistance à l'effraction. Le dôme est fabriqué en polycarbonate durable. Il se caractérise par une haute résistance aux chocs et aux intempéries, telles que la pluie ou la grêle. Des revêtements spéciaux sur les surfaces intérieure et extérieure du dôme le protègent des rayons UV.
UNITÉS DE VITRAGE
Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre est de U = 1,2 W/m²K (selon la norme EN 12567-2), soit une amélioration de 14 % par rapport aux fenêtres de dimensions similaires d'autres fabricants. La gamme comprend également un quadruple vitrage U8. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre D_C U8 est de U = 0,72 W/m²K (selon la norme EN 12567-2) (U = 0,55 W/m²K selon la norme EN 1873), ce qui la rend idéale pour les bâtiments passifs et à haute performance énergétique.
ACCESSOIRES
La structure de la fenêtre permet l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs. Un système de profilés, en instance de brevet, permet la fixation du store sous le dôme de la fenêtre de toit plat, le protégeant ainsi des dommages causés par des vents violents, etc.
GAMME D'INSTALLATION
La fenêtre de toit plat de type C convient aux pentes de toit comprises entre 2 et 15 degrés.
TAILLES DISPONIBLES
La vaste gamme de dimensions disponibles correspond aux puits de lumière standard, permettant ainsi le remplacement rapide et facile d'un puits de lumière existant par une nouvelle fenêtre.
La fenêtre de toit plat FAKRO DEC s'ouvre électriquement grâce au système sans fil Z-Wave.