Publier vos produits
Flat roof window DMF DU6 | FAKRO
Flat roof window DMF DU6 | FAKRO
Flat roof window DMF DU6 | FAKRO
Flat roof window DMF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DMF DU6 | FAKRO

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    STRUCTURE DE LA FENÊTRE

    La fenêtre de toit plat de type F présente un design moderne et épuré, caractérisé par d'excellentes performances d'isolation thermique. La structure du cadre est identique à celle des fenêtres de toit plat à dôme ; la principale différence réside dans le vitrage, assemblé grâce à des technologies de fabrication modernes pour un résultat esthétique et innovant. Le cadre est constitué de profilés PVC multichambres remplis d'isolant.

    La fenêtre de toit plat DEF, au design minimaliste et parfait, a reçu le prestigieux prix Red Dot Design Award.

    D_F WINDOW - VERSION COLORLINE

    La fenêtre de toit plat innovante D_F ColourLine vous permet d'harmoniser la couleur de sa finition avec le design de votre toiture. Un large choix de couleurs, conforme à la palette RAL Classic, est disponible.

    L'EXCELLENTE ISOLATION ACOUSTIQUE

    La fenêtre de toit plat DEF, équipée d'un double vitrage DU6, a été testée en isolation acoustique sous forte pluie. Le résultat obtenu, LIA = 36 dB, confirme son excellente résistance à la pénétration du bruit ; cette fenêtre est donc idéale pour les lieux où le calme est de mise.

    ACCESSOIRES

    La structure de la fenêtre permet l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs. Le store extérieur protège de la surchauffe de la pièce, tandis que les accessoires intérieurs protègent des rayons intenses du soleil et apportent une touche décorative.

    GAMME D'INSTALLATION

    La fenêtre de toit plat de type F convient aux pentes de toit comprises entre 2 et 15 degrés.

    UNITÉS DE VITRAGE

    Les fenêtres sont disponibles avec deux vitrages.
    -DU6 - Double vitrage écoénergétique avec un coefficient U global de 100 %
    0,70 W/m²K).
    -DU8 Passif, triple vitrage avec un coefficient de transmission thermique (U) de 0,64 W/m²K.

    TAILLES DISPONIBLES

    Outre les dimensions standard, les fenêtres de type D_F peuvent être fabriquées sur mesure (de 60 x 60 cm à 120 x 220 cm). Cela permet de remplacer facilement les puits de lumière existants qui ne répondent pas aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique.

    DMF - ouverture manuelle avec tige ZSD

    Garantie:

    Garantie de 10 ans pour la fenêtre
    Garantie à vie sur le vitrage jusqu'à la résistance à la grêle
    2 ans pour les ressorts à gaz

    Spécification
    • DEF DU6 Window U-value: 0.70 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Glazing unit: 6H -18-4H -20-33.2T Inert gas filled panes: argon In addition to standard sizes, type F windows can be manufactured in any size in the range of 60x60 - 120x120 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat_roof_dmf_du6
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings