Publier vos produits
Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DXW DW6 | FAKRO

    Traduit par Google,

    - La fenêtre de toit plat DXW offre une approche totalement inédite dans l'utilisation des toits plats.

    Cette fenêtre est une excellente solution pour les toitures plates. Son châssis et son cadre spécialement renforcés permettent une installation parfaitement affleurante à la ligne de toit.

    - Conception unique avec une capacité de charge accrue, offrant une surface au niveau du toit et un revêtement antidérapant spécial pour assurer une sécurité totale lors du passage sur la vitre.

    - Une abondance de lumière naturelle dans les bâtiments à toits plats.

    Le cadre de la fenêtre de toit plat est constitué de profilés PVC multichambres remplis d'isolant. La partie supérieure de la fenêtre est équipée d'un vitrage plat innovant à surface antidérapante. Les profilés de fixation du revêtement et facilitant la finition du raccordement de la fenêtre à la toiture sont fournis de série.

    - La fenêtre est équipée d'un vitrage passif à double chambre avec un coefficient U de 0,70 W/m2K (EN 14351-1).

    - Convient pour des inclinaisons de 0 à 15°.

    - Il est possible d'installer les mêmes accessoires intérieurs que ceux utilisés dans toutes nos fenêtres de toit plat de type F.

    Spécification
    • Window U-value: 0,7 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing unit: 888.44-16-4H-18-66.2

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat_roof_dxw_dw6
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings