Publier vos produits
Installation base XRD | FAKRO
FAKRO

Installation base XRD | FAKRO

Traduit par Google,

Base d'installation XRD.

Les embases XRD et XRD/W sont conçues pour les fenêtres de toit plat. Elles permettent de surélever la fenêtre de 15 cm au-dessus du toit. Ces embases réduisent au minimum le temps d'installation sur les toitures nécessitant une rehausse (par exemple, les toitures végétalisées ou en gravier). L'embase XRD/A est destinée aux fenêtres de type F et G et augmente leur inclinaison de 3°.

  • La polyvalence des supports XRD permet de les superposer afin d'obtenir une base plus haute sous la fenêtre. On peut superposer jusqu'à deux supports. L'élément prolongé du support, appelé ailette, assure la liaison entre le support et la membrane d'étanchéité de la toiture.
  • Le socle XRD/W offre une stabilité et une rigidité accrues au niveau du rebord de fenêtre par rapport au socle XRD standard, ce qui améliore le confort d'utilisation. Il est possible d'installer jusqu'à trois socles sous une même fenêtre.
  • Le profilé des bases XRD et XRD/W est fabriqué à partir de matériaux recyclés (de couleur grise) et est respectueux de l'environnement. Il est rempli d'isolant (polystyrène). La différence entre ces deux bases réside dans l'utilisation de blocs de bois imprégnés dans la base XRD/W. Ces blocs sont dimensionnés pour s'adapter aux alvéoles du profilé et ainsi renforcer sa rigidité.
  • Les supports sont adaptés aux dimensions standard des fenêtres à toit plat. Il est possible de fabriquer des supports sur mesure.
  • Les bases XRD/A, conçues pour les fenêtres de type F et G, se fixent directement sous la fenêtre, augmentant ainsi son angle d'installation de 3°. Elles se composent de quatre éléments en bois peint et imprégné, formant un cadre en forme de coin une fois assemblées. Elles sont entièrement compatibles avec les bases XRD et XRD/W. La base XRD/A est fabriquée sur commande.
Spécification
  • Features:

    • XRD base designed for type C, F and G windows,
    • XRD/W base is mainly intended for DXW and DR_ windows or combinations of three bases, but it can be used with any window,
    • XRD/A base designed for type F & type G windows,
    • bases allow for raising the window in order to install it, for instance, in green roofs. A maximum of two XRD bases can be connected,
    • wide range of sizes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.installation_base_xrd
  • Famille de produitsOther windows
  • Groupe de produitsFlat roof windows accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit