Publier vos produits
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U3 | FAKRO

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre FAKRO FTU-V U3 est une fenêtre pivotante revêtue d'une finition en polyuréthane blanc.
    Le bois spécialement préparé et recouvert de trois couches de vernis assure une surface durable et lisse aux profilés de la fenêtre. La surface de la fenêtre est homogène, sans aucune trace de veinage. La fenêtre FTU-V U3 est beaucoup plus résistante à l'humidité que les fenêtres à laque acrylique, comme la FTP-V. La fenêtre FTU-V U3 offre une large gamme d'applications et peut être installée même dans des pièces où le taux d'humidité est ponctuellement élevé, comme les cuisines et les salles de bains. Dans les pièces où l'humidité reste élevée de façon prolongée, les fenêtres en aluminium-plastique sont recommandées.
    Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15 et 90 degrés (avec solin approprié).

    Garantie:

    Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
    Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.

    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftu_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings