Publier vos produits
Cadre de montage XRD/A | FAKRO
FAKRO

Cadre de montage XRD/A | FAKRO

La rehausse XRD.

La rehausse pour fenêtres pour toit plat permet de rehausser les fenêtres D_F et D_C de 15 cm par rapport au pente de toiture. Réduit le temps nécessaire pour installer des fenêtres sur les toits, où il est nécessaire de superposer la fenêtre (toitures vertes, toitures inversées). Il est possible de superposer max. 2 rehausses. La rehausse est constituée par des profi lés en PVC à chambres multiples (PVC gris recyclé), remplis par une isolation en EPS. Grâce à sa haute performance d’isolation, la rehausse peut être considérée comme élément bien isolé, qui répond parfaitement aux critères PEB. La réhausse XRD est disponible dans les dimensions standards telles que les dimensions de fenêtres pour toit plat. Elle est disponible aussi sur mesure telle que les fenêtre non-standards de type F.

Spécification
  • Caractéristique:

    • conçue pour les fenêtres de types F et C,
    • permet de rehausser les fenêtres par rapport au pante de toiture, nécessaire régulièrement dans des toitures inversées, toitures vertes et terrasses. Il est possibilité de superposer max. deux réhausses XRD,
    • large offre de dimensions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.installation_base_xrd_a
  • Famille de produitsOther windows
  • Groupe de produitsFlat roof windows accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit