Publier vos produits
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-W | FAKRO

    Traduit par Google,

    L'escalier pivotant MSP-W, grâce à sa conception spéciale et à l'utilisation de bois d'épicéa léger, se replie facilement lorsqu'il n'est pas utilisé, libérant ainsi l'espace autour de l'escalier. Pour plus de sécurité et de confort, il est équipé de série d'une rampe pouvant être installée à gauche ou à droite.

    Spécification
    • Weight limit: 160 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.miller_staircase_msp_w_2
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsMiller staircase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders and scaffolding
    • Code UNSPSC301915
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Code CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie