Publier vos produits
Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO

    Traduit par Google,
    Une nouvelle génération de fenêtres à guillotine et à pivot avec deux fonctions d'ouverture distinctes du châssis : à guillotine et à pivot. Des fonctions d'ouverture séparées assurent la stabilité du vantail et augmentent la sécurité. La fonction d'ouverture vers l'extérieur permet d'ouvrir le châssis dans n'importe quelle position de 0 à 35 degrés, ce qui permet une approche facile du bord des fenêtres ouvertes, ce qui augmente la surface utilisable et offre une vue illimitée vers l'extérieur. La fonction pivot permet de faire pivoter l'ouvrant de 180° et est utilisée lors du nettoyage de la vitre extérieure ou de l'utilisation d'un store banne. Le système de quincaillerie innovant garantit l'utilisation d'un seul mode d'ouverture et la stabilité complète du vantail en fonction d'ouverture vers l'extérieur ainsi qu'en pivot. La méthode d'ouverture peut être changée à l'aide du commutateur coulissant preSelect placé au milieu du cadre accessible lorsque la fenêtre est ouverte. Confort d'utilisation lors de l'utilisation de la poignée située au bas de l'ouvrant. La poignée élégante est équipée d'une micro-ouverture en deux étapes. Nettoyage facile de la vitre extérieure et réglage du store à l'aide d'un verrou à guillotine de blocage lorsqu'il est tourné à 180 degrés. Disponible en standard avec le vitrage à économie d'énergie U3. Résistance accrue à l'effraction - système TopSafe. Entrée d'air efficace V35. Profilé multichambres en PVC blanc Profilé multichambres en PVC blanc avec âme en acier renforcé Profilé multichambres en PVC chêne ou pin disponible en placage chêne doré ou pin. La fenêtre est durable et résistante à la corrosion, le matériau n'absorbe pas l'humidité, la fenêtre est durable et résistante à la corrosion. Conçu pour les cuisines et les salles de bain conçues pour les pièces où le niveau d'humidité élevé reste longtemps (salles de bain, buanderies). Garantie : période de garantie de 10 ans pour la fenêtre, garantie à vie – vitrage jusqu'à la résistance à la grêle.
    Spécification
    • Window U-value: 1.1 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V35 Air inlet air flow: up to 41m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ppp_preselect_u5
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings