Publier vos produits
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtre pivotante richement équipée, avec axe de rotation situé au-dessus du centre de la fenêtre, permettant ainsi à une personne de grande taille d'accéder facilement au bord de la fenêtre. Installée sur des toitures dont la pente est comprise entre 39 et 43 degrés, cette fenêtre répond aux exigences de la norme DIN 5034-1, qui stipule que le bord inférieur de la fenêtre doit se situer à 95 cm du sol et le bord supérieur à au moins 220 cm.

    Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide.
    FYP-V recouvert d'un vernis acrylique écologique.

    Large gamme d'accessoires supplémentaires.
    Adapté aux pentes de 20 à 65 degrés.
    Peut être installé en combinaisons.

    Spécification
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raised_axis_fyp_x_p50_apmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings