Publier vos produits
Roof access window FWR U3 | FAKRO
Roof access window FWR U3 | FAKRO
Roof access window FWR U3 | FAKRO
Roof access window FWR U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWR U3 | FAKRO

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    -Les fenêtres d'accès au toit permettent un accès rapide, facile et sûr à la toiture pour les opérations de conservation et d'entretien.
    -La fenêtre d'évacuation à isolation thermique est une combinaison de fenêtre de toit et de fenêtre d'accès au toit.
    -En tant que fenêtre d'accès au toit, elle offre un accès facile et sûr à celui-ci et, en tant que fenêtre, elle laisse entrer la lumière du soleil et l'air frais.
    La fonction principale du lanterneau standard est de permettre l'accès au toit. Il assure un bon éclairage et une ventilation de l'espace grâce à sa coupole légèrement ouverte. Il est important de préciser qu'il est exclusivement destiné aux combles inoccupés.

    Fenêtres d'évacuation latérales :

    -Fabriqué en bois de pin, imprégné sous vide, avec deux couches de laque acrylique transparente.
    -Poignée positionnée à mi-hauteur du châssis pour faciliter l'ouverture.
    - Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15 et 55 degrés.
    -Nécessite des solins spéciaux ESW, EZW, EH W et ELW (Remarque : les solins pour fenêtres pivotantes ne conviennent pas aux fenêtres d'évacuation).
    - Fourni avec des modèles pour faciliter l'installation.
    - Large gamme d'accessoires disponibles, similaire à celle proposée pour les fenêtres de toit.

    Spécification
    • Window U-value: 1.4 W/m²K Glazing U-value: 1.1W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4H–16–4T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof_access_window_fwr_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsRoof access windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings