Publier vos produits
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La trappe d'accès pour toit plat Fakro DRF est une solution écoénergétique qui fait office de puits de lumière tout en offrant un accès aux toits plats. Un système d'ouverture spécial, composé de charnières et de vérins à gaz brevetés, permet d'ouvrir la trappe en toute sécurité et de la maintenir ouverte à 80 degrés.

    Cette fenêtre utilise un triple vitrage Fakro DU6 monté sur un cadre en PVC multichambre isolé.

    Le profil de surface supérieure « Infinity glass » offre une grande surface vitrée, jusqu'à 16 % de surface en plus que les modèles de cadres standard.

    Le DRF est également disponible en version bombée.

    Caractéristiques:

    • Vitrage DU6 écoénergétique avec double chambre en verre Low-E filtrant les UV et rempli de gaz argon.
    • Bordure (cadre) isolée intégrée en profilé PVC multichambre.
    • Adapté aux toitures végétalisées avec l'ajout d'une base d'extension pour cadre XRD.
    • Le puits de lumière est conçu pour les toitures dont la pente est comprise entre 2° et 15°.
    • Accessoires intérieurs et extérieurs disponibles.
    • Garantie de 10 ans.
    • Bordure (cadre) isolée intégrée en profilé PVC multichambre.
    Spécification
    • Window U-value: 0,13 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,09 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 38 dB

      Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_drf_du6_access_roof_light
    • Famille de produitsRoof access
    • Groupe de produitsRoof access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights