Publier vos produits
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
    FAKRO

    Roller blind ARF | FAKRO

    Traduit par Google,

    Tous les accessoires intérieurs (à l'exception de la moustiquaire) sont conçus pour s'adapter à tous les types de fenêtres de toit FAKRO. Un large choix d'accessoires vous permet de trouver celui qui s'harmonisera parfaitement avec votre décoration intérieure. FAKRO propose une vaste sélection de stores extérieurs et de volets roulants adaptés à différents types de fenêtres de toit.

    Les accessoires permettent de régler la quantité et l'intensité de la lumière entrant dans la pièce. Ainsi, il est possible d'obtenir une obscurité totale, même en plein soleil. Ils protègent également des reflets nocifs des écrans d'ordinateur.

    ARF Sunset offre une protection parfaite contre la lumière du soleil en créant une obscurité totale dans la pièce.

    Les stores occultants ARF sont confectionnés dans un matériau élégant et décoratif. Ils sont dotés de coulisses latérales permettant une occultation totale de la pièce. Le store occultant ARF peut être arrêté à n'importe quelle hauteur de la fenêtre.

    Caractéristiques:

    -Réduction progressive de la lumière solaire entrante jusqu'à l'obscurité complète
    -protection partielle contre la chaleur du soleil
    -possibilité de bloquer le store dans n'importe quelle position
    -réduction des pertes de chaleur dans la pièce en hiver
    -protection contre les rayons UV
    - assure une intimité totale en couvrant la fenêtre
    -convient au nettoyage

    Spécification
    • ARF manually controlled. ZST rod enables operation of ARF installed high up in the roof, ARF-E controlled by switch or remote control, powered by 24V DC Operating ARF-E in standard version is possible only with the window closed.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller_blind_arf
    • Famille de produitsAccessories for roof windows
    • Groupe de produitsRoller blind
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Numéro OmniClass23-17 17 11
    • Titre OmniClassSkylight Components