Publier vos produits
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
    Falco

    FalcoGlory Backless Outdoor Bench

    Traduit par Google,

    Le banc d'extérieur sans dossier FalcoGlory est une solution d'assise robuste et contemporaine pour les espaces publics, les parcs, les rues et autres environnements extérieurs. Conçu et fabriqué par Falco aux Pays-Bas, ce banc associe une solide structure de support en acier à d'imposantes poutres en bois dur certifié FSC®.

    Les poutres en bois dur de 100 x 100 mm confèrent au banc FalcoGlory son aspect massif distinctif tout en offrant une assise confortable. Il est disponible en longueurs de 1 500 mm et 2 600 mm. Les supports en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL standard, en option, pour s’harmoniser avec l’environnement.

    Le FalcoGlory fait partie d'une gamme de mobilier urbain coordonnée qui comprend également des bancs avec dossier, des bancs double face et des tables.

    Spécification
      • Product type: Backless outdoor bench
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Available lengths: 1500 mm and 2600 mm
      • Steel finish: Galvanized; optional powder coating in a standard RAL colour
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Optional prefabricated concrete foundations available (2 per bench)
      • Product range: FalcoGlory street furniture
      • Design and manufacture: Falco, the Netherlands
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcoglory-bench
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe