Publier vos produits
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Partial Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Partial Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Partial Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Partial Backrest
    Falco

    FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Partial Backrest

    Traduit par Google,

    Le banc d'extérieur double face FalcoGlory avec dossier partiel est une solution d'assise robuste pour les espaces publics, les parcs, les rues et autres environnements extérieurs. Conçu et fabriqué par Falco aux Pays-Bas, ce banc associe des supports en acier massif à des poutres en bois dur certifié FSC®.

    Sa conception double face permet de s'asseoir des deux côtés, tandis que le dossier partiel de 1 500 mm de large offre un soutien supplémentaire sans s'étendre sur toute la longueur du banc. L'assise et le dossier sont fabriqués à partir de robustes poutres en bois dur de 100 x 100 mm, conférant au FalcoGlory son aspect massif caractéristique. Les supports en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL standard.

    Avec une longueur totale de 2600 mm et une hauteur d'assise de 450 mm, le banc offre une solution d'assise robuste et confortable pour une large gamme d'espaces publics.

    Spécification
      • Product type: Double-sided outdoor bench with partial backrest
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat and backrest material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Overall length: 2600 mm
      • Overall depth: 980 mm
      • Backrest width: 1500 mm
      • Seat height: 450 mm
      • Steel finish: Galvanized; powder coating in a standard RAL colour available
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Two prefabricated concrete foundations required
      • Product range: FalcoGlory street furniture
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcoglory-doublesided-gardenbench--backrest
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 00
    • Titre OmniClassSite Furnishings