Publier vos produits
FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest
    Falco

    FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest

    Traduit par Google,

    Le banc d'extérieur FalcoGlory avec dossier est une solution d'assise robuste et contemporaine pour les espaces publics, les parcs, les rues et autres environnements extérieurs. Conçu et fabriqué par Falco aux Pays-Bas, ce banc associe une structure en acier massif à d'imposantes poutres en bois dur certifié FSC®.

    L'assise et le dossier, qui s'étend sur toute la longueur, sont fabriqués à partir de poutres en bois dur de 100 x 100 mm, conférant au banc FalcoGlory son aspect massif distinctif tout en assurant un confort optimal. Le banc mesure 2 600 mm de long et sa hauteur d'assise est de 450 mm. Les supports en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL standard afin de s'harmoniser avec l'environnement.

    Les éléments en bois dur non traité ne nécessitent aucun entretien. Ce banc fait partie de la gamme de mobilier urbain coordonnée FalcoGlory, qui comprend plusieurs modèles de bancs et une table assortie.

    Spécification
      • Product type: Outdoor bench with backrest
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat and backrest material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Overall length: 2600 mm
      • Depth: 432 mm
      • Backrest width: 2600 mm
      • Seat height: 450 mm
      • Steel finish: Galvanized; powder coating in a standard RAL colour available
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Two prefabricated concrete foundations required
      • Product range: FalcoGlory street furniture
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcoglory-single-sided-seat
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches