Publier vos produits
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Traduit par Google,
    "Le panneau nid d'abeille en aluminium est un innovant dans le groupe des panneaux composites. Il est utilisé dans les industries spatiales et aéronautiques. Ce panneau nid d'abeille en aluminium a été inventé et développé afin d'avoir 4 qualifications importantes, qui sont 1. Légèreté, par rapport à sa résistance. 2. Capable de réduire les structures, solide et uniformément plat 3. Résistant à l'humidité et à l'eau 4. Résistant au feu, classe A2 Le noyau du panneau est conçu dans une structure en nid d'abeille pour créer les qualifications mentionnées ci-dessus. Divers matériaux sont utilisés pour produire l'âme du panneau en nid d'abeille (en fonction du but d'utilisation), par exemple en aluminium, etc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FLEX-System
    • Famille de produitsComposite-Panel
    • Groupe de produitsAluminum-Honeycomb
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)10
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors

    Disponibilité de la région

    Asie