Publier vos produits
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System

    Traduit par Google,

    "Le panneau en nid d'abeille en aluminium est une solution innovante

    dans le groupe des panneaux composites, il est utilisé dans le

    industries spatiale et aéronautique. Ce nid d'abeille en aluminium

    Panel a été inventé et développé afin d'avoir

    4 qualifications importantes, qui sont

    1. Léger, comparé à sa force

    2. Capable de réduire les structures, solides et uniformément plates

    3. Résistant à l'humidité et à l'eau

    4. Résistant au feu, classe A2

    Le noyau du panneau est conçu dans une structure en nid d'abeille pour

    créer les qualifications mentionnées ci-dessus. Divers matériaux

    sont utilisés pour produire l’âme du panneau en nid d’abeille (en fonction

    aux fins d'utilisation), par exemple l'aluminium, etc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-Light-System
    • Famille de produitsComposite-Panel
    • Groupe de produitsAluminum-Honeycomb
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)10
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors

    Disponibilité de la région

    Asie