Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Canopies Sfera-N

No d'article: Canopies_Sfera_N
Fabricant: Faraone
Famille de produits: Shelters
Groupe de produits: Canopies
Date de publication: 2019-08-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
Nom UNSPSC: Canopy
Code UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Code: L4211
Uniclass 1.4 la description: Canopies
Uniclass 2.0 Code: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 la description: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 la description: Canopy systems
NBS Reference Code: 25-50-45-10
NBS Reference la description: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nom Valeur
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®