Publier vos produits
Daisy planter
Daisy planter
Daisy planter
    Nola

    Daisy planter

    3.7 out of 5 stars3.7(42 reviews)
    Traduit par Google,

    La popularité de la marguerite a conduit à son utilisation généralisée dans les zones urbaines, et maintenant ses pétales arrondis peuvent être vus dans la conception des jardinières. Le bord inférieur de la jardinière est sculpté dans des contours qui recréent les contours des pétales de marguerite, créant une bordure de formes courbes. Conçue pour être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur, la jardinière est équipée de pieds réglables pour compenser les surfaces inégales.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Overall height: 35.2 cm
      Height of planter: 27.4 cm
      Outer diameter: 54 cm
      Inner diameter: 49.7 cm

      Materials:

      Hot-dip galvanized steel.

      The planter is made in zinc-electroplated steel powder-coated in standard colours white RAL 9016 or black RAL 9005. Other colours are available at an extra cost.

      Standard colours:


      RAL 9016RAL 9005Product number

      Ö13-65 Daisy planter round
      Ö13-66 Daisy planter oval.
      Ö13-65BT10 Mona water tank Daisy planter round, volume 10 liters.

      Additional description number

      V = White RAL 9016
      S = Black RAL 9005

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Clean with mild detergent as required.

      Variants:

      Circular, or oval.

      Character:

      The daisy flower provided the inspiration for this contemporary planter made in zinc-electroplated powder-coated steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.daisy-planter
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)352
    • Largeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.0 out of 5 stars 4.0 (57)
    4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
    3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (27)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (27)