Référence: 033013603
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776129382
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Plafond
Série: 0341
IP: 23
Puissance max. (W): 54W
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 500mA CC
Lumens max: 4350lm
Température de couleur (K): 2700K
CRI: 82
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Degrés d'ouverture: 24°
Hauteur total: 130
Longueur: 140
Profondeur: 140
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 30
MESURE DE COUPE: 403x129mm
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 155
Largeur de la boîte individuelle (MM): 145
Longueur de la boîte individuelle (MM): 420
Volume Box Ind. Chalut: 0.00944
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.84
PCS: 200
Poids net élément consolidé: 2,84