Publier vos produits
LIZ Lampe suspension transparent
LIZ Lampe suspension transparent
LIZ Lampe suspension transparent

    LIZ Lampe suspension transparent

    LIZ est une suspension pour l'éclairage intérieur, réalisée en métal et en verre. Cette suspension décorative est un moyen idéal pour éclairer les environnements avec un style moderne.
    Spécification
    • Référence: 65080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Tariff Item: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 6508

      Screen material: Verre

      Screen finish: Transparent

      Diffuser finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17428

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1540

      Longueur: 140

      Profondeur: 140

      Diamètre total: 140

      Diamètre fleuron: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 205

      Volume Box Ind. Chalut: 0.012187

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.8

      PCS: 56

      Poids net élément consolidé: 0.68

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL