Publier vos produits
LIANA Lampe suspension marron
LIANA Lampe suspension marron
LIANA Lampe suspension marron

    LIANA Lampe suspension marron

    4.6 sur 5 étoiles4.6(20 Avis)
    LIANA apporte de la chaleur à la pièce grâce à son corps recouvert de chanvre. Cette suspension est idéale pour les salons et les salles à manger, sa sobriété des formes contraste avec la richesse du matériau et en fait une bonne option pour donner chaleur et confort à la pièce.
    Spécification
    • Référence: 68569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092525

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6856

      Screen material: Chanvre

      Screen finish: Chanvre Naturel

      Blade finish: Chanvre Naturel

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1600

      Longueur: 400

      Profondeur: 400

      Diamètre total: 400

      Diamètre fleuron: 90

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 435

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 430

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 430

      Volume Box Ind. Chalut: 0.080432

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.97

      PCS: 8

      Poids net élément consolidé: 1.6745

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL