Publier vos produits
UNO downlight encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90

UNO downlight encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90

UNO a un design très petit et peut éclairer sans occuper beaucoup de place, tant visuellement que sur la surface encastrée. Ce downlight blanc/blanc, en plus d'être parfait pour votre maison, répond également aux besoins du contract et de l'hôtellerie. Ce luminaire encastrable UNO a une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 37° et une puissance de 8W.
Spécification
  • Référence: 0331930311-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776397484

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: UNO downlight encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90

    Product Description: UNO a un design très petit et peut éclairer sans occuper beaucoup de place, tant visuellement que sur la surface encastrée. Ce downlight blanc/blanc, en plus d'être parfait pour votre maison, répond également aux besoins du contract et de l'hôtellerie. Ce luminaire encastrable UNO a une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 37° et une puissance de 8W.

    Série: 0353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc Mat

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 8W

    Source de lumière: MODULO LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 500mA CC

    Lumens max: 341lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 37°

    Hauteur total: 95

    Diamètre total: 50

    MESURE DE COUPE: 45

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0331930311-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-8W-37deg-3000K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers