Publier vos produits
TULIPA downlight orientable blanc 7W 3000K CRI90  15°
TULIPA downlight orientable blanc 7W 3000K CRI90  15°

    TULIPA downlight orientable blanc 7W 3000K CRI90 15°

    TULIPA est l'alternative parfaite lorsqu'une lumière de qualité et un confort visuel sont nécessaires. Il s'agit d'un luminaire encastrable orientable blanc avec un cadre en injection d'aluminium et des finitions de haute qualité qui, grâce à sa découpe et son nid d'abeille intégré, assure un confort visuel. Tulipa a une température de couleur de 3000K, un angle de 15°, une puissance de 7W et un CRI90.
    Spécification
    • Référence: 0339193011

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776360167

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      ERP registration number: 1892649

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: ENCASTRÉ

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: TULIPA downlight orientable blanc 7W 3000K CRI90 15°

      Product Description: TULIPA est l'alternative parfaite lorsqu'une lumière de qualité et un confort visuel sont nécessaires. Il s'agit d'un luminaire encastrable orientable blanc avec un cadre en injection d'aluminium et des finitions de haute qualité qui, grâce à sa découpe et son nid d'abeille intégré, assure un confort visuel. Tulipa a une température de couleur de 3000K, un angle de 15°, une puissance de 7W et un CRI90.

      Série: 0335

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1

      IP: 20

      Genre: II

      Puissance max. (W): 7W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 366lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Degrés d'ouverture: 90°

      Protection anticorrosion: 0

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 0,29

    Spécifications techniques
    • Réference unique.0339193011_-_TULIPA-downlight-adjustable-white-7W-3000K-CRI90--15deg
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsEncastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers