Publier vos produits
VIA Surface gris 112CM 34W 4000K

VIA Surface gris 112CM 34W 4000K

VIA est un luminaire multifonction gris qui peut être installé soit en suspension, soit en surface. Luminaire idéal pour éclairer les environnements de travail. Avec une température de couleur de 4000K, ce luminaire permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. Version 112 cm.
Spécification
  • Référence: 041001103

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173507

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 37W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 2500lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Hauteur total: 68

    Longueur: 1136

    Profondeur: 40

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 75

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 75

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 1150

    Volume Box Ind. Chalut: 0.006469

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.85

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1,65

Spécifications techniques
  • Réference unique.041001103_-_VIA-Grey-surface-112CM-34W-4000K
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)165
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie