Référence: 041005302-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776269590
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: VIA EVO surface 1130 27W 3000K noir
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm, d'une température de couleur de 3000K et d'une puissance de 27W.
Série: 0411
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Noir
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 27W
Source de lumière: SMD LED
Info maximale du driver: 800mA CC
Lumens max: 2841lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 110
Hauteur total: 68
Longueur: 1130
Profondeur: 40
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01