Référence: 0410T6002WU
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776342378
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 832742
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 surface noir 51W 4000K Prism CASAMBI
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK de51Wes est un luminaire de surface avec système de contrôle Casambi, de couleur noire, d'une longueur de 1130 mm, prismatique et d'une température de couleur de 4000K.
Série: 0411
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Noir
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: 28002936
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 51W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Info maximale du driver: 1400mA CC
Lumens max: 4285lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 90°
Hauteur total: 68
Longueur: 1130
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: CASAMBI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 1,40