Référence: 042483093D-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776548282
Tariff Item: 9405119090
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: PROOFLINE étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
Product Description: PROOFLINE est un luminaire étanche de 1200 mm, avec une température de couleur de 3000K et un CRI80. L'une des principales caractéristiques est qu'il est multi-puissance et avec un switch vous pouvez choisir entre 24/31/38 et 45W. Il possède l'indice IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Il dispose également d'un système de contrôle DALI.
Série: 0424
Body material: PP + PC
Diffusor material: PC
IP: 65
Genre: II
IK: 10
Puissance max. (W): 45
Puissance et Lm des intensités W/Lm: 142
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 6369
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 120
Hauteur total: 80
Longueur: 1800
Profondeur: 70
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01