Publier vos produits
TENDER Plafonnier gris 2700K
TENDER Plafonnier gris 2700K

    TENDER Plafonnier gris 2700K

    TENDER est un plafonnier gris contemporain et élégant, mais aussi sobre et intemporel avec lequel vous pourrez éclairer votre maison. TENDER fournit une lumière uniforme idéale. Avec une température de couleur de 2700K qui permet de créer des ambiances agréables et cosy.
    Spécification
    • Référence: 20092

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776346529

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1814417

      Category: INTÉRIEUR

      Subcategory: SURFACE

      Fixing: Mur

      Commercial Description: TENDER Plafonnier gris 2700K

      Product Description: TENDER est un plafonnier gris contemporain et élégant, mais aussi sobre et intemporel avec lequel vous pourrez éclairer votre maison. TENDER fournit une lumière uniforme idéale. Avec une température de couleur de 2700K qui permet de créer des ambiances agréables et cosy.

      Série: 2013

      Body material: Acier

      Diffusor material: PC

      Body finish: Gris Clair

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00327

      IP: 20

      Genre: II

      Puissance max. (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 1369lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: 90

      Hauteur total: 82

      Longueur: 450

      Profondeur: 450

      Diamètre total: 450

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.046349

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.3

      Poids net élément consolidé: 3,80

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20092_-_TENDER-Grey-ceiling-lamp-2700K
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)380
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie