Publier vos produits
TUPAI Lampe suspension noire/rotin

TUPAI Lampe suspension noire/rotin

TUPAI est un luminaire suspendu pour l'éclairage intérieur. Sa forme rappelle une lanterne de style oriental. La lumière est projetée à travers le rotin de l'abat-jour, créant un bel effet. Il est idéal pour les chambres et les salons.
Spécification
  • Référence: 65134-77

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245181

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 2005

    Screen material: Rotin

    Screen finish: Rotin

    Blade finish: Rotin

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17426

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 2290

    Diamètre total: 303.61

    Diamètre fleuron: 110

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,033472

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.53

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0.424

Spécifications techniques
  • Réference unique.65134-77_-_TUPAI-Black-rattan-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.424
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions