Publier vos produits
SAVOY Applique blanc/blanc
SAVOY Applique blanc/blanc
SAVOY Applique blanc/blanc
SAVOY Applique blanc/blanc

    SAVOY Applique blanc/blanc

    SAVOY est une applique blanche avec abat-jour en textile blanc pour éclairage intérieur conçue par Isaac Piñeiro. Sa structure se caractérise par l'anneau situé au sommet à travers lequel la lumière se reflète, créant un beau reflet.
    Spécification
    • Référence: 20300-92

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233379

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 2045

      Screen material: Textile

      Diffusor material: Acier

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 392

      Longueur: 230

      Profondeur: 265

      Diamètre de la base: 100

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,010978

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.49

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.192

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20300-92_-_savoy-white-white-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL