Publier vos produits
LUANG XS Lampe table noire/camel

LUANG XS Lampe table noire/camel

LUANG dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est de couleur camel apportant une lumière organique.
Spécification
  • Référence: 23066

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: LUANG XS Lampe table noire/camel

    Product Description: LUANG dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est de couleur camel apportant une lumière organique.

    Série: 2300

    Body material: Acier

    Screen material: Parchemin

    Body finish: Noir

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 207

    Longueur: 203

    Profondeur: 129

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.23066_-_LUANG-XS-Black-camel-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePapier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables