Publier vos produits
MONTREAL Applique blanc/blanc
MONTREAL Applique blanc/blanc
MONTREAL Applique blanc/blanc

    MONTREAL Applique blanc/blanc

    Applique blanche avec abat-jour en tissu blanc. MONTREAL est une collection de luminaires design de Nahtrang. Grâce au petit crochet au sommet de ses structures, il renouvelle une série classique pour les projets résidentiels, de bureaux ou d'hôtellerie. Cette lampe est idéale pour éclairer une entrée ou comme spot d'éclairage dans un coin.
    Spécification
    • Référence: 24030-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233713

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 320

      Longueur: 215

      Profondeur: 260

      Diamètre de la base: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,01624

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.23

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.0455

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24030-01_-_montreal-white-white-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL