Publier vos produits
MONTREAL Lampedaire blanc/blanc
MONTREAL Lampedaire blanc/blanc
MONTREAL Lampedaire blanc/blanc

    MONTREAL Lampedaire blanc/blanc

    Lampadaire blanc avec abat-jour en tissu blanc. MONTREAL est une collection de luminaires design de Nahtrang. Grâce au petit crochet au sommet de ses structures, il renouvelle une série classique pour les projets résidentiels, de bureaux ou d'hôtellerie. Cette lampe est idéale pour éclairer une entrée ou comme spot d'éclairage dans un coin.
    Spécification
    • Référence: 24036-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233829

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1600

      Longueur: 400

      Profondeur: 300

      Diamètre total: 300

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,109168

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.73

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 7.4205

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24036-07_-_montreal-white-white-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL