Publier vos produits
ISABELLE 500 Lampe suspension blanche

ISABELLE 500 Lampe suspension blanche

La collection ISABELLE conçue par Héctor Serrano se distingue par sa texture ondulée et délicate qui évoque des vases élégants. Émettant une lumière douce et chaleureuse à travers un diffuseur en verre opale, ses vagues jouent avec la lumière et les ombres, lui conférant une personnalité unique. La suspension ISABELLE 500 s'adapte idéalement à n'importe quel espace, qu'il soit domestique ou contract. Disponibles en trois modèles complémentaires, ils peuvent être portés individuellement ou ensemble selon l'environnement souhaité.
Spécification
  • Référence: 28302

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776352650

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: ISABELLE 500 Lampe suspension blanche

    Product Description: La collection ISABELLE conçue par Héctor Serrano se distingue par sa texture ondulée et délicate qui évoque des vases élégants. Émettant une lumière douce et chaleureuse à travers un diffuseur en verre opale, ses vagues jouent avec la lumière et les ombres, lui conférant une personnalité unique. La suspension ISABELLE 500 s'adapte idéalement à n'importe quel espace, qu'il soit domestique ou contract. Disponibles en trois modèles complémentaires, ils peuvent être portés individuellement ou ensemble selon l'environnement souhaité.

    Série: 2830

    Body material: Acier

    Screen material: Verre

    Body finish: Blanc Mat

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 309

    Longueur: 500

    Profondeur: 500

    Diamètre total: 500

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.128944

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.3

    Poids net élément consolidé: 5,41

Spécifications techniques
  • Réference unique.28302_-_ISABELLE-500-White-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)541
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers