Publier vos produits
TIERRA 500 Lampe suspension

TIERRA 500 Lampe suspension

La collection de suspensions TIERRA, conçue par Héctor Serrano, allie la beauté de la nature à l'innovation de l'impression 3D. Son écran est réalisé en PLA (bioplastique d'origine végétale) ; mélangé à de la cellulose de pin recyclée qui lui confère une texture aléatoire et idéale, lui conférant un caractère artisanal. Les formes de cette collection évoquent de manière subtile et synthétique la chaleur des nids d'abeilles qui, une fois allumés, se transforment en sculptures lumineuses grâce à leur caractéristique translucide. Le luminaire TIERRA 500 peut être placé individuellement ou combiné avec le reste des modèles de la collection, pour créer des compositions qui remplissent l'espace de lumière et de présence.
Spécification
  • Référence: 20401

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356801

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: TIERRA 500 Lampe suspension

    Product Description: La collection de suspensions TIERRA, conçue par Héctor Serrano, allie la beauté de la nature à l'innovation de l'impression 3D. Son écran est réalisé en PLA (bioplastique d'origine végétale) ; mélangé à de la cellulose de pin recyclée qui lui confère une texture aléatoire et idéale, lui conférant un caractère artisanal. Les formes de cette collection évoquent de manière subtile et synthétique la chaleur des nids d'abeilles qui, une fois allumés, se transforment en sculptures lumineuses grâce à leur caractéristique translucide. Le luminaire TIERRA 500 peut être placé individuellement ou combiné avec le reste des modèles de la collection, pour créer des compositions qui remplissent l'espace de lumière et de présence.

    Série: 2048

    Body material: Acier

    Screen material: PLA+cellulose de pin

    Body finish: Noir

    Screen finish: Naturel

    Blade finish: Naturel

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17478

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.15

Spécifications techniques
  • Réference unique.20401_-_TIERRA-500-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCellulose
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers