Publier vos produits
BERNI Lampe de table noire

BERNI Lampe de table noire

BERNI est une collection de lampes design de Nahtrang caractérisée par une simplicité étudiée et des formes pures. Un style épuré, des détails très soignés et des abat-jour en tissu qui diffusent la lumière. La lampe à poser noire est originale et donne de la chaleur à la pièce.
Spécification
  • Référence: 29333

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089587

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 450

    Longueur: 310

    Profondeur: 310

    Diamètre total: 310

    Diamètre de la base: 220

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 490

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 330

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 370

    Volume Box Ind. Chalut: 0.059829

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.5

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 2.4

Spécifications techniques
  • Réference unique.29333_-_BERNI-Black-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables